Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief

PR-11-RG

Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief | PR-11-RG

82,90 PR-11L-3-100-1/8-6

  • Metal strain relief provides extra durability and wire flexibility
  • Standard, High, and Extreme temperature range options from -328 to 1112°F (-200 to 600°C)
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration

Beschreibung

Omega's PR-11 Rugged RTD probes with insulated lead wire has a metal strain relief support at the sheath/wire transition to provide wire flexibility and durability. This 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration. This is available in three temperature ranges covering -200°C to 600°C (-328 to 1112°F) to accommodate your specific temperature needs.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/8" diameter, -50 to 250°C temperature range
PR-11L-3-100-1/8-4
78,93
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11L-3-100-1/8-6
82,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11L-3-100-1/8-8
74,87
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11L-3-100-1/8-10
76,39
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11L-3-100-1/8-12
113,54
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -50 to 250°C temperature range
PR-11L-3-100-1/4-4
78,93
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11L-3-100-1/4-6
82,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11L-3-100-1/4-8
86,06
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11L-3-100-1/4-10
101,31
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11L-3-100-1/4-12
113,54
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
1/8" diameter, -50 to 450°C temperature range
PR-11H-3-100-1/8-4
81,41
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11H-3-100-1/8-6
89,17
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11H-3-100-1/8-8
102,77
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11H-3-100-1/8-10
109,13
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11H-3-100-1/8-12
118,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -50 to 450°C temperature range
PR-11H-3-100-1/4-4
109,39
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11H-3-100-1/4-6
94,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11H-3-100-1/4-8
101,46
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11H-3-100-1/4-10
109,07
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11H-3-100-1/4-12
116,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
1/8" diameter, -200 to 600°C temperature range
PR-11E-3-100-1/8-4
143,79
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11E-3-100-1/8-6
157,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11E-3-100-1/8-8
206,23
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11E-3-100-1/8-10
195,49
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11E-3-100-1/8-12
198,92
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -200 to 600°C temperature range
PR-11E-3-100-1/4-4
151,90
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11E-3-100-1/4-6
157,56
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11E-3-100-1/4-8
178,28
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11E-3-100-1/4-10
193,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11E-3-100-1/4-12
210,14
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RANGE Wählen Sie:
L für L=LOW (-50 to 250°C)
H für H=HIGH (-50 to 450°C)
E für E=EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Wählen Sie:
2 für 2 WIRE
3 für 3 WIRE
4 für 4 WIRE

(3) OHMS Wählen Sie:
100 für 100 OHMS
1000 für 1000 OHMS (for L and H only)

(4) SHEATH DIAMETER Wählen Sie:
1/8 für 1/8" DIAMETER
3/16 für 3/16" DIAMETER
1/4 für 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Wählen Sie:
2 für 2 INCHES(50mm)
3 für 3 INCHES(76mm)
4 für 4 INCHES(101mm)
6 für 6 INCHES(152mm)
8 für 8 INCHES(203mm)
9 für 9 INCHES(229mm)
10 für 10 INCHES(254mm)
12 für 12 INCHES(305mm)
18 für 18 INCHES(457mm)
24 für 24 INCHES(610mm)
36 für 36 INCHES(915mm)

(6) OVERBRAID Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für no overbraid
-SB für stainless steel overbraid
-BX für armored cable

(7) COLD END TERMINATION Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für stripped leads
-TA3F für 3-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR für DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG für Spade Lugs
-MTP für 3-pin mini connector
-OTP für 3-pin standard connector

(8) Single/Dual RTD Element Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Single
-DUAL für DUAL ELEMENT

(9) CALIBRATION CERTIFICATE Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Certificate
-CAL-3 für 3 point calibration certificate
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.